Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han TC350 Stiftkontakt 35mm²
Stückliste
HARTING 09110006140
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09110006140
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
Herstellertypbezeichnung
Han TC350 Stiftkontakt 35mm²
Alternative Artikelnummer
09 11 000 6140
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Abisolierlänge
26 mm
Kontaktausführung
Stift
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
35 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Herstellerprodukttyp
Han TC350 Stiftkontakt 35mm², TC 350
Marke
TC 350
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Art des Kontaktes
gedreht
Steckzyklen, min.
500
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm²
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤350 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 35 mm², Han TC350 Stiftkontakt 35mm²
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85359000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D