Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-EG m. SK M8-rot-SSL
Stückliste
HARTING 09930010106
Artikelnummer des Herstellers
09930010106
Kurzbeschreibung
Einschraubgehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, mit Tuflok® Schutz, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot)
Langbeschreibung
Einschraubgehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, mit Tuflok® Schutz, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Herstellertypbezeichnung
Han® S-EG m. SK M8-rot-SSL
Alternative Artikelnummer
09 93 001 0106
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Einschraubgehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han® S-HSI w. MC M8-red-SLV
Marke
Han® S
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han® S
Herstellerproduktbeschreibung
Einschraubgehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, mit Tuflok® Schutz, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Herstellerproduktbezeichnung
Einschraubgehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, mit Tuflok® Schutz, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot)
Farbe des Gehäuses
rot
Farbe
RAL 3001 (signalrot)
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.