Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-AGG m. SK rot Stromschiene-UP
Stückliste
HARTING 09930010324XL
Artikelnummer des Herstellers
09930010324XL
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, mit Entriegelungsschutz, Längsbügel
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, mit Entriegelungsschutz, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Herstellertypbezeichnung
Han® S-AGG m. SK rot Stromschiene-UP
Alternative Artikelnummer
09 93 001 0324 XL
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han® S-HBM w. MC red busbar-UP
Marke
Han® S
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han® S
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, mit Entriegelungsschutz, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, mit Entriegelungsschutz, Längsbügel
Farbe des Gehäuses
rot
Farbe
RAL 3001 (signalrot)
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
CN
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.