Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-AGG m. SK rot Stromschiene
Stückliste
HARTING 09930010304
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09930010304
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot)
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Herstellertypbezeichnung
Han® S-AGG m. SK rot Stromschiene
Alternative Artikelnummer
09 93 001 0304
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
73
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han® S-HBM w. MC red busbar
Marke
Han® S
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han® S
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit Stromschienenanschluss, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 3001 (signalrot)
Farbe des Gehäuses
rot
Farbe
RAL 3001 (signalrot)
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation