Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han® S-AGG m. SK M8-schwarz-UP
Stückliste
HARTING 09930010321
Artikelnummer des Herstellers
09930010321
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, mit Entriegelungsschutz, Längsbügel
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, mit Entriegelungsschutz, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), RAL 1028 (melonengelb), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Herstellertypbezeichnung
Han® S-AGG m. SK M8-schwarz-UP
Alternative Artikelnummer
09 93 001 0321
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han® S-HBM w. MC M8-black-UP
Marke
Han® S
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han® S
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, mit Entriegelungsschutz, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), RAL 9005 (tiefschwarz), RAL 1028 (melonengelb), Schutzart: IP40, im gesteckten Zustand, IP20, im ungesteckten Zustand (1500 V DC; 1000 V AC)
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, inkl. Stiftkontakt mit M8 Bolzenanschluss, mit Entriegelungsschutz, Längsbügel
Farbe des Gehäuses
schwarz, gelb
Farbe
schwarz, RAL 1028 (melonengelb)
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.