Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Modular Twin Panel feed through
Stückliste
HARTING 09140009928
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09140009928
Kurzbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: Modular Twin, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Langbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: Modular Twin, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-Modular Twin Panel feed through
Alternative Artikelnummer
09 14 000 9928
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Art der Verriegelung
Schraube
Ausführung des Gehäuses
Durchführungsgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han-Modular Twin Panel feed through
Marke
Han-Modular® Twin
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Modular® Twin
Baugröße
Modular Twin
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: Modular Twin, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße: Modular Twin, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D