Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han GND Tüllengehäuse, 7,5-14mm
Stückliste
HARTING 09140010430
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09140010430
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, gelb, Werkstoff Dichtung: NBR
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, gelb, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han GND Tüllengehäuse, 7,5-14mm
Alternative Artikelnummer
09 14 001 0430
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Rast
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han GND hood, 7,5-14mm
Marke
Han® GND
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han® GND
Gewindegröße Kabeleingang
integriert
Befestigungsart der Kabelverschraubung
integriert
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, gelb, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, gelb, Werkstoff Dichtung: NBR
Farbe des Gehäuses
grün, gelb
Farbe
grün, gelb
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Mindestbestellmenge
2
Mengenstaffel
2
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D