Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han GND Kupplungsgehäuse, 7,5-14mm
Stückliste
HARTING 09140010730
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09140010730
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, gelb, Schutzart: IP65
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, gelb, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han GND Kupplungsgehäuse, 7,5-14mm
Alternative Artikelnummer
09 14 001 0730
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Rast
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han GND cable to cable housing, 7,5-14mm
Marke
Han® GND
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han® GND
Gewindegröße Kabeleingang
integriert
Befestigungsart der Kabelverschraubung
integriert
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, gelb, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, Rastverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x integriert, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), grün, gelb, Schutzart: IP65
Farbe des Gehäuses
grün, gelb
Farbe
grün, gelb
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polycarbonat (PC)
Mindestbestellmenge
2
Mengenstaffel
2
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D