Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han F+B Abdeckkappe-gg blau
Stückliste
HARTING 09155135411
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09155135411
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau, Werkstoff Dichtung: Silikon
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau, Werkstoff Dichtung: Silikon, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
Herstellertypbezeichnung
Han F+B Abdeckkappe-gg blau
Alternative Artikelnummer
09 15 513 5411
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
39
Art der Verriegelung
Schraube
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
Herstellerprodukttyp
Han F+B cover-HTE blue
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau, Werkstoff Dichtung: Silikon, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP6K9K nach ISO 20653
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Polypropylen, blau, Werkstoff Dichtung: Silikon
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Farbe
blau
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D