Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Ex Q12 Set agg/gg-M20
Stückliste
HARTING 10360120001
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
10360120001
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 12, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Bemessungsstrom: ‌10 A, Kontakte: 12, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
Herstellertypbezeichnung
Han Ex Q12 Set agg/gg-M20
Alternative Artikelnummer
10 36 012 0001
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
PE-Anschluss vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
min. Betriebstemperatur
-20 °C
max. Betriebstemperatur
40 °C
Bemessungsstrom
10 A
Marke
Han® Q
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
Gewindegröße Kabeleingang
M20
Polzahl
12
Herstellerproduktfamilie
Han® Ex
Herstellerproduktbeschreibung
Han Ex Q12 Kit HBM/HTE-M20
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Werkstoff des Isolierkörpers
Polycarbonat (PC)
Verriegelung vorhanden
Ja
Bemessungsspannung
90 V
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D