Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Outdoor 16A-Kappe
Stückliste
HARTING 19462165425
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19462165425
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Outdoor 16A-Kappe
Alternative Artikelnummer
19 46 216 5425
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Längsbügel
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Outdoor 16A-Cover
Marke
Han-Eco®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Baugröße
16 A
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 A, Längsbügel
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D