Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Outdoor 16A-ASG1-M25 mit Kappe
Stückliste
HARTING 19462160253
Artikelnummer des Herstellers
19462160253
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M25
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Outdoor 16A-ASG1-M25 mit Kappe
Alternative Artikelnummer
19 46 216 0253
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Outdoor 16A-HSM1-M25 with cover
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
16 A
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M25
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Klappdeckel vorhanden
Ja
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
2D