Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Outdoor 10A-GG-M25
Stückliste
HARTING 19462100446
Artikelnummer des Herstellers
19462100446
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Outdoor 10A-GG-M25
Alternative Artikelnummer
19 46 210 0446
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Outdoor 10A-HTE-M25
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
10 A
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
2D