Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Mod.24 Outd.-AGG
Stückliste
HARTING 19412240301
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19412240301
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Mod.24 Outd.-AGG
Alternative Artikelnummer
19 41 224 0301
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Mod.24 Outd.-HBM
Marke
Han-Eco®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Baugröße
24 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D