Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Mod.16-K-f. AGG/ASG/KG
Stückliste
HARTING 19410165405
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19410165405
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Mod.16-K-f. AGG/ASG/KG
Alternative Artikelnummer
19 41 016 5405
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Querbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP65
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM/HCC
Marke
Han-Eco®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Baugröße
16 B
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D