Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco Mod.16-ASG1-M40
Stückliste
HARTING 19410160233
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19410160233
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M40
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco Mod.16-ASG1-M40
Alternative Artikelnummer
19 41 016 0233
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco Mod.16-HSM1-M40
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M40
Baugröße
16 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M40
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D