Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 6B Outd-ASG2-m. LB-M20-Kap.-KV
Stückliste
HARTING 19433060295
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19433060295
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 2x M20, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 6B Outd-ASG2-m. LB-M20-Kap.-KV
Alternative Artikelnummer
19 43 306 0295
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 6B Outd-HSM2-w. SL-M20-cov.-gl.
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M20
Baugröße
6 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 2x M20, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Klappdeckel vorhanden
Ja
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D