피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
CAD 모델
도움말
CAD 모델
도움말
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
내 계정
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
등록
로그인
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 19430065410
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han-Eco® Light Hoods/housings of high-performance plastic
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/174/14034.prj},{NB=19430065410},{MANUID=19430065410},{BAA039=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{PREVIEW=../../../_pool_/1e/47/19_43_006_5410_cmyk01.tif__web.png},{DESCSHORT=Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Size: 6 B, Single locking lever},{DESCLONG=Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Size: 6 B, Single locking lever, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP66},{MANUTYPEDESC=Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket},{SUPPLIERALTNO=19 43 006 5410},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=77},{AAB373=Longitudinal strap},{AAC108=IP66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket
Bill of material
HARTING 19430065410
Preview
Product number of the Manufacturer
19430065410
Short Description
Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Size: 6 B, Single locking lever
Long Description
Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Size: 6 B, Single locking lever, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP66
Manufacturer Type Description
Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket
Alternative product number
19 43 006 5410
Manufacturer Name
HARTING
Delivery Time
77
Type of interlock
Longitudinal strap
Degree of protection (IP), mounted
IP66
Product type
Han-Eco 6B-Cover w. bearing bracket
Brand
Han-Eco®
Application standards
IEC 61984
Size
6 B
Manufacturer product description
Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Size: 6 B, Single locking lever, Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced, RAL 9005 (jet black), Degree of protection: IP66
Manufacturer product designation
Protection cover, for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Size: 6 B, Single locking lever
max. operating ambient temperature
125
°C
color
Black
certificate/approval
0
Combustibility class
V0
material of housing
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Locking present
Yes
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85389099
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
치수도
2D