Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 6B-Kappe-für LB-Schnur-KG
Stückliste
HARTING 19430065446
Artikelnummer des Herstellers
19430065446
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 6B-Kappe-für LB-Schnur-KG
Alternative Artikelnummer
19 43 006 5446
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
120
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 6B-Cover-for SL-w. cord-HCC
Marke
Han-Eco®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Baugröße
6 B
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Baugröße: 6 B, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.