Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 6B-GG-für LB-M32-m. KV
Stückliste
HARTING 19431060447
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19431060447
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 6B-GG-für LB-M32-m. KV
Alternative Artikelnummer
19 43 106 0447
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32-glanded
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Baugröße
6 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 6 B, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D