Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 24B Outd-ASG2-für QB-M32-Kap.-KV
Stückliste
HARTING 19433240267
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19433240267
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 24 B, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M32
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 24 B, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 24B Outd-ASG2-für QB-M32-Kap.-KV
Alternative Artikelnummer
19 43 324 0267
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Oberteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 24B Outd-HSM2-f. DL-M32-cov.-gl.
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Baugröße
24 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 24 B, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 24 B, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M32
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Klappdeckel vorhanden
Ja
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D