Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 24B-Kappe-mit QB-Schnur-TG
Stückliste
HARTING 19430245422
Artikelnummer des Herstellers
19430245422
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 24B-Kappe-mit QB-Schnur-TG
Alternative Artikelnummer
19 43 024 5422
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
120
Art der Verriegelung
Querbügel
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 24B-Cover-w. DL-w. cord-HTE/HSE
Marke
Han-Eco®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Baugröße
24 B
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 24 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
Keine Vorschau verfügbar.