Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 24B-AGG/RM-mit LB-mit Kappe
Stückliste
HARTING 19430240331
Artikelnummer des Herstellers
19430240331
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, ohne Halterahmen, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, ohne Halterahmen, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 24B-AGG/RM-mit LB-mit Kappe
Alternative Artikelnummer
19 43 024 0331
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 24B-HBM/RA-with SL-with cover
Marke
Han-Eco®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Baugröße
24 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, ohne Halterahmen, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, ohne Halterahmen, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Klappdeckel vorhanden
Ja
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
2D