Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 24B-AGG-mit LB-mit Kappe
Stückliste
HARTING 19430240341
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19430240341
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 24B-AGG-mit LB-mit Kappe
Alternative Artikelnummer
19 43 024 0341
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 24B-HBM-with SL-with cover
Marke
Han-Eco®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Baugröße
24 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Klappdeckel vorhanden
Ja
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D