Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 16B-GG-für QB-M25
Stückliste
HARTING 19430160426
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19430160426
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 16B-GG-für QB-M25
Alternative Artikelnummer
19 43 016 0426
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 16B-HTE-for DL-M25
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
16 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D