Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 16B-ASG2-für QB-M40 mit Kappe
Stückliste
HARTING 19430160268
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19430160268
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 B, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M40
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 B, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 16B-ASG2-für QB-M40 mit Kappe
Alternative Artikelnummer
19 43 016 0268
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Oberteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 16B-HSM2-for DL-M40 with cover
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M40
Baugröße
16 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 B, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M40, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 16 B, Querbügel (tüllenseitig), seitlicher Kabeleingang, 2x M40
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Klappdeckel vorhanden
Ja
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D