Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 16A-KG-M25 m. Kabelv.
Stückliste
HARTING 19461160436
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19461160436
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M25
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 16A-KG-M25 m. Kabelv.
Alternative Artikelnummer
19 46 116 0436
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 16A-HCC-M25 w. cable gl.
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
16 A
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 16 A, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M25
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D