Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 10B Outd-ASG1-mit QB-M20-m. KV
Stückliste
HARTING 19433100230
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19433100230
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 10B Outd-ASG1-mit QB-M20-m. KV
Alternative Artikelnummer
19 43 310 0230
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 10B Outd-HSM1-w. DL-M20-glanded
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M20
Baugröße
10 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, seitlicher Kabeleingang, 1x M20
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D