Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 10B Outd-AGG/RM-mit LB
Stückliste
HARTING 19432100330
Artikelnummer des Herstellers
19432100330
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, ohne Halterahmen, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, ohne Halterahmen, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 10B Outd-AGG/RM-mit LB
Alternative Artikelnummer
19 43 210 0330
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 10B Outd-HBM/RA-with SL
Marke
Han-Eco®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Baugröße
10 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, ohne Halterahmen, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, ohne Halterahmen, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
2D