Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 10B-KG-mit QB-M32-m. KV
Stückliste
HARTING 19431100737
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19431100737
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M32
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 10B-KG-mit QB-M32-m. KV
Alternative Artikelnummer
19 43 110 0737
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Querbügel
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Kabelverschraubung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 10B-HCC-with DL-M32-glanded
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Baugröße
10 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M32
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D