Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Eco 10B-KG-mit LB-M20
Stückliste
HARTING 19430100755
Artikelnummer des Herstellers
19430100755
Kurzbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M20
Langbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellertypbezeichnung
Han-Eco 10B-KG-mit LB-M20
Alternative Artikelnummer
19 43 010 0755
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung des Gehäuses
Kupplungsgehäuse
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han-Eco 10B-HCC-with SL-M20
Marke
Han-Eco®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Anwendungsnorm
IEC 61984
Korrosionsbeständigkeit
Han-Eco®
Gewindegröße Kabeleingang
M20
Baugröße
10 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66
Herstellerproduktbezeichnung
Kupplungsgehäuse, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, gerader Kabeleingang, 1x M20
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), glasfaserverstärkt
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
2D