Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han E-SMC-BK-GT-CRA-2,5 mm² / 14 AWG
Stückliste
HARTING 09330006402
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09330006402
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
Herstellertypbezeichnung
Han E-SMC-BK-GT-CRA-2,5 mm² / 14 AWG
Alternative Artikelnummer
09 33 000 6402
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
63
Abisolierlänge
7.5 mm
Kontaktausführung
Buchse
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
Herstellerprodukttyp
Han E-SMC-FC-GT-CRT-2.5 mm² / 14 AWG, Han E®
Marke
Han E®
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Art des Kontaktes
gedreht
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Buchse, Kupferlegierung, Han®-GoldTec, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14, Han E-SMC-FC-GT-CRT-2.5 mm² / 14 AWG
Zertifikat/Zulassung
0
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D