Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Compact - GS - M25 vernickelt
Stückliste
HARTING 19120080528
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19120080528
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han Compact - GS - M25 vernickelt
Alternative Artikelnummer
19 12 008 0528
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
39
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han Compact Side Entry Hood M25 HC
Marke
Han-Compact®
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han-Compact®
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
Han-Compact®
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D