Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm grau
Stückliste
HARTING 19000005180
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19000005180
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-P M20x1,5 D.5-9mm grau
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5180
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schlüsselweite (1)
24 mm
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-P
Marke
Han® CGM-P
Gewindegröße Kabeleingang
M20
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 5 ... 9 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Farbe
lichtgrau
Werkstoff
Polyamid (PA)
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
39269097
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D