Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
Stückliste
HARTING 19000005082
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19000005082
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 22
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5082
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schlüsselweite (1)
22 mm
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-M
Marke
Han® CGM-M
Gewindegröße Kabeleingang
M20
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 22
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M20, Klemmbereich: 6 ... 12 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Werkstoff
Messing
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D