Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Stückliste
HARTING 19000005028
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19000005028
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, M16, Klemmbereich: 4 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, M16, Klemmbereich: 4 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 17, 19
Herstellertypbezeichnung
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
Alternative Artikelnummer
19 00 000 5028
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
7
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schlüsselweite (1)
17 mm
Herstellerprodukttyp
Han® CGM-M
Marke
Han® CGM-M
Gewindegröße Kabeleingang
M16
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, M16, Klemmbereich: 4 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA), IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, Schlüsselweite: 17, 19
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, M16, Klemmbereich: 4 ... 8 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Messing, Werkstoff Klemmkäfig: Polyamid (PA)
max. Umgebungstemperatur
100 °C
Werkstoff
Messing
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
84849000
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D