Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Abdeckkappe für Andockrahmen 16B
Stückliste
HARTING 09140165701
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09140165701
Kurzbeschreibung
Staubschutzkappe, für Han-Modular® Kunststoff Andockrahmen, 16 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
Langbeschreibung
Staubschutzkappe, für Han-Modular® Kunststoff Andockrahmen, 16 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
Herstellertypbezeichnung
Han Abdeckkappe für Andockrahmen 16B
Alternative Artikelnummer
09 14 016 5701
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
25
Schutzart (IP, montiert)
IP20
Herstellerprodukttyp
Han cover for docking frame 16B
Marke
Han-Modular®
Anwendungsnorm
EN 45545-2
Herstellerproduktbeschreibung
Staubschutzkappe, für Han-Modular® Kunststoff Andockrahmen, 16 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
Herstellerproduktbezeichnung
Staubschutzkappe, für Han-Modular® Kunststoff Andockrahmen, 16 B, Kunststoff, Schutzart: IP20
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D