Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6M-gg-M32
Stückliste
HARTING 19370060447
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19370060447
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP66, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han 6M-gg-M32
Alternative Artikelnummer
19 37 006 0447
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP66, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han M Hood Top Entry LC 2 Pegs M32
Marke
Han® M
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
Gewindegröße Kabeleingang
M32
Baugröße
6 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP66, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D