Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6HP-WDF-Gehäuse-schwarz
Stückliste
HARTING 19390061111
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19390061111
Kurzbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, EMV Version, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25
Langbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, EMV Version, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellertypbezeichnung
Han 6HP-WDF-Gehäuse-schwarz
Alternative Artikelnummer
19 39 006 1111
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
21
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Schraube
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Durchführungsgehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han 6HP-PFT housing-black
Marke
Han® HP
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® HP
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
6 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, EMV Version, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführungsgehäuse, EMV Version, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, gerader Kabeleingang, 1x M25
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D