Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6HP-agg
Stückliste
HARTING 09390060310
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09390060310
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellertypbezeichnung
Han 6HP-agg
Alternative Artikelnummer
09 39 006 0310
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Schraube
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han HP Base Panel
Marke
Han® HP
Anwendungsnorm
EN 60664-1
Korrosionsbeständigkeit
Han® HP
Baugröße
6 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D