Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 6 HP EMV-GG-M25-schwarz
Stückliste
HARTING 19390060406
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19390060406
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, EMV Version, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, EMV Version, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellertypbezeichnung
Han 6 HP EMV-GG-M25-schwarz
Alternative Artikelnummer
19 39 006 0406
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
56
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Schraube
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Ohne
Herstellerprodukttyp
Han 6 HP EMC-HTE-M25-black
Marke
Han® HP
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® HP
Gewindegröße Kabeleingang
M25
Baugröße
6 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, EMV Version, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, EMV Version, Baugröße: 6 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D