Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-crimpless (K)
Stückliste
HARTING 09120042603
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09120042603
Kurzbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A
Langbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A
Herstellertypbezeichnung
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-crimpless (K)
Alternative Artikelnummer
09 12 004 2603
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Bemessungsstoßspannung
0.8 kV
Kontaktausführung
Stift
Drahtschutz vorhanden
Nein
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
70 °C
Bemessungsstrom
10 A
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
Herstellerprodukttyp
Han 4Brid-M-c + 2LWL-M-crimpless (K)
Marke
Han-Brid®
Anwendungsnorm
IEC 61984
Baugröße
3 A
Steckzyklen, min.
500
Polzahl
2
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 3 A
Verschmutzungsgrad
3
Zertifikat/Zulassung
0
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Bemessungsspannung
50 V
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D