Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 48M-gg-R-M40
Stückliste
HARTING 19370480448
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
19370480448
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 48M-gg-R-M40
Alternative Artikelnummer
19 37 048 0448
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 48M-gg-M40
Marke
Han® M
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
Gewindegröße Kabeleingang
M40
Baugröße
48 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M40
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D