Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 48M-agg-LB-K
Stückliste
HARTING 09370480301
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09370480301
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 48 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 48 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 48M-agg-LB-K
Alternative Artikelnummer
09 37 048 0301
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 48M Base Panel 1 Lever Cover
Marke
Han® M
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
Baugröße
48 B
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 48 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 48 B, niedrige Bauform, Längsbügel, Edelstahl
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Klappdeckel vorhanden
Ja
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D