Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 48B-gs-R-36
Stückliste
HARTING 09300480541
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09300480541
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 36
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 36, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 48B-gs-R-36
Alternative Artikelnummer
09 30 048 0541
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han B Hood Side Entry HC 2 Pegs PG 36
Marke
Han® B
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
Gewindegröße Kabeleingang
PG36
Baugröße
48 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 36, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 36
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D