Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 48B-asg2-LB-K-36
Stückliste
HARTING 09300480296
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09300480296
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 36
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 36, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 48B-asg2-LB-K-36
Alternative Artikelnummer
09 30 048 0296
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han B Base SM HC plastic cover 2 x Pg36
Marke
Han® B
Anzahl der Kabeleinführungen
2
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
Gewindegröße Kabeleingang
PG36
Baugröße
48 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 36, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 48 B, hohe Bauform, Längsbügel, Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 2x Pg 36
Farbe des Gehäuses
grau
Farbe
grau
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
Klappdeckel vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
UV-beständig
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D