Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 40EMV-gs-ZV-21
Stückliste
HARTING 09620400580
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09620400580
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65
Herstellertypbezeichnung
Han 40EMV-gs-ZV-21
Alternative Artikelnummer
09 62 040 0580
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
77
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
Art der Verriegelung
Zentralbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Schutzart (IP, montiert)
IP65
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Oberteil
Herstellerprodukttyp
Han EMV 40 Hood Side Entry Central Lever
Marke
Han® EMV
Anzahl der Kabeleinführungen
1
Korrosionsbeständigkeit
Han® EMV
Gewindegröße Kabeleingang
PG21
Baugröße
16 B
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, unlackiert, Schutzart: IP65
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 21
Farbe des Gehäuses
Ohne
Farbe
farblos
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Dichtung vorhanden
Nein
Klappdeckel vorhanden
Nein
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D