Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3M-AK-Dichtung
Stückliste
HARTING 09370035405
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09370035405
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han 3M-AK-Dichtung
Alternative Artikelnummer
09 37 003 5405
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
35
Art der Verriegelung
Längsbügel
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
Herstellerprodukttyp
Han M Protect Cover Die Cast for Base
Marke
Han® M
Baugröße
3 A
Verlierschutz vorhanden
Ja
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Schutzart: IP65, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 3 A, Längsbügel
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Zertifikat/Zulassung
0
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D