Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3M-agg-QB-K
Stückliste
HARTING 09370030305
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09370030305
Kurzbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl
Langbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65, IP67
Herstellertypbezeichnung
Han 3M-agg-QB-K
Alternative Artikelnummer
09 37 003 0305
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
28
Art der Verriegelung
Längsbügel
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
Ausführung des Gehäuses
Anbaugehäuse
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
min. Betriebstemperatur
-40 °C
max. Betriebstemperatur
125 °C
Bügellage
Unterteil
Herstellerprodukttyp
Han 3M-HBM-SL-C
Marke
Han® M
Korrosionsbeständigkeit
Han® M
Baugröße
3 A
Herstellerproduktbeschreibung
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: FPM, Schutzart: IP65, IP67
Herstellerproduktbezeichnung
Anbaugehäuse, gerade, mit Metallkappe, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Edelstahl
Farbe des Gehäuses
schwarz
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
CE
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
Klappdeckel vorhanden
Ja
UV-beständig
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
RO
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D