Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3HPR-K f. OT-KV-o. Schnur sw-chrom
Stückliste
HARTING 09400035403
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
09400035403
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz)
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
Herstellertypbezeichnung
Han 3HPR-K f. OT-KV-o. Schnur sw-chrom
Alternative Artikelnummer
09 40 003 5403
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
56
Art der Verriegelung
Bajonett
Ausführung der Gehäuseoberfläche
chromatisiert
Dichtung vorhanden
Ja
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68
Herstellerprodukttyp
Han 3HPR Hood cover,toggle lock,chrome p
Marke
Han® HPR
Baugröße
3 A
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Bajonettverriegelung, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz)
max. Umgebungstemperatur
125 °C
Farbe
schwarz
Zertifikat/Zulassung
0
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Verriegelung vorhanden
Ja
Mindestbestellmenge
10
Mengenstaffel
10
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
CN
Deeplink
Deeplink
Preview - Generation
3D
Bemaßung
2D